Cadena portacables para salas blancas C6 con sistema de guiado e-spin

Solución innovadora de salas blancas para recorridos de hasta 30m

Cadena portacables para salas blancas C6 con sistema de guiado e-spin
  1. Resistente a la abrasión y certificado ISO por Fraunhofer IPA
  2. Fiable para largos recorridos
  3. Modular y de bajo mantenimiento: ideal para entornos de sala blanca altamente automatizados
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Transporte automatizado de obleas en salas blancas

Transporte automatizado de obleas en salas blancas


Cadena portacables C6 para aplicaciones en salas blancas

Máxima idoneidad para salas blancas, sin apenas desgaste y de alta resistencia

Solicite el whitepaper

Whitepaper: Componentes de plástico para salas blancas secas en las "gigafábricas" de producción de baterías

Componentes de plástico para salas secas en las "gigafábricas" de producción de baterías

  • Comprender los requisitos en la producción de baterías
  • Clasificar correctamente los puntos de rocío & Clases ISO
  • Utilizar sistemas de suministro de energía con certificación IPA
Whitepaper: Suministro de energía para salas blancas

Suministro de energía para salas blancas

  • Aumente la eficacia de los equipos
  • Aumentar la productividad de las líneas de producción
  • Mejore la durabilidad de estos sistemas de guiado de energía

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos