Cambiar idioma :
Para un guiado óptimo de las mangueras
Para ampliar la altura interior y guiar las mangueras de aspiración. Si es necesario, el clip del travesaño extendido también puede instalarse posteriormente en aplicaciones existentes.
Referencia: E2.26.CB42, E2.38.CB.62, E2.48.CB85

Guíe con seguridad mangueras y cables de gran tamaño
Adapte la cadena portacables individualmente al diámetro de la manguera. Simplemente instale sin herramientas y reemplace las mangueras según sea necesario. El uso de travesaños extendidos en lugar de travesaños amplía enormemente el interior de la cadena portacables, lo que permite guiar con seguridad mangueras de gran tamaño.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h