Cambiar idioma :

Nuestros materiales estándar iglidur de eficacia probada están ahora disponibles sin PTFE. Las nuevas incorporaciones son iglidur GPF, HPF y XPF, que amplían nuestra gama sin PTFE con un material para uso universal, otro para altas temperaturas y otro para contacto químico.
Características de desgaste similares o superiores a las de las soluciones con PTFE.
Sólo un incremento del 10% en el coste con respecto a las soluciones con PTFE.
Testados en más de 15.000 pruebas en el mayor laboratorio del sector.
Sostenible gracias a la ausencia de PTFE o productos químicos para siempre
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje de productos químicos.

Magnus, como Jefe de Desarrollo de Materiales: ¿En qué punto se encuentra igus en el tema de los PFAS y el PTFE?
Seguimos desarrollando a toda velocidad alternativas sin PTFE a nuestros materiales más exitosos que contienen PTFE. El objetivo principal es ampliar nuestros 5 mejores materiales de cojinetes de deslizamiento para incluir variantes sin el aditivo de flúor. El objetivo es desarrollar variantes sin PTFE con las mismas o mejores especificaciones que los originales que contienen PTFE. En 2024, ya presentamos los materiales iglidur JPF e iglidur WPF. Se trata de versiones sin PTFE del muy versátil y probado iglidur J, así como del iglidur W300, optimizado principalmente para cargas y requisitos de desgaste algo mayores. También hemos desarrollado una receta para un iglidur F sin PTFE. Ahora, justo a tiempo para la Hannover Messe 2025, podemos anunciar un gran avance. Hemos fabricado versiones sin PTFE del material iglidur de más éxito - iglidur G - y ahora también podemos ofrecer el estándar de alta temperatura iglidur X sin PTFE. Con iglidur HPF, también ofrecemos una variante especial para su uso en medios líquidos.
El libro blanco "Focussing on PFAS : planned restrictions, challenges and solutions for the industry" aborda, entre otros, los siguientes temas:

Encontrará más opciones de cojinetes sin PTFE en nuestra tienda online.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h