Cambiar idioma :

Carros portacables para cables fijos. El clip para canaletas guía cables en la canaleta guía
El clip de canaleta es una guía de cables para instalación fija en el exterior de una canaleta de aluminio super. Si la cadena portacables® se introduce por el centro, la asignación de la cadena puede conducirse simplemente hasta el extremo fijo en el exterior de la canaleta. El clip de la canaleta simplemente se engancha en la ranura de la canaleta. Un simple mosquetón cierra el clip y los cables también pueden fijarse a ambos lados con bridas para cables.
Áreas típicas de aplicación:
Largas distancias de recorrido con Super-Alu-Trough, para cables fijos
Los clips de canalón se pueden utilizar en los siguientes canalones:

¿Le interesa nuestro clip para canalones, pero le gustaría tenerlo en sus manos para tomar una decisión definitiva y llevarse la mejor impresión posible?
Entonces le invitamos a que nos pida una muestra gratuita.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h