twisterband: movimientos rotatorios en espacios muy pequeños

Compacta, modular, económica y con movimientos rotatorios de hasta 7.000°*

  • 7.000°* y más de movimiento giratorio en horizontal y hasta 3.000° en posición de instalación vertical
  • Posibilidad de velocidades de rotación de hasta 180°/s
  • Compacta, modular y ligera
  • Las correas pueden acortarse según sea necesario
  • Espacios de instalación extremadamente reducidos, diseño muy delgado alrededor del eje giratorio
  • Puede utilizarse en varias posiciones de instalación (horizontal, vertical, boca abajo)
  • Económico
  • Fácil de llenar
  • Ideal en combinación con el cable chainflex® para movimientos giratorios en espacios de instalación muy reducidos
  • 5 tamaños disponibles

Resumen de tamaños

Tamaños y secciones de Twisterband con medidas para distintos modelos TB.
Tamaños y secciones de Twisterband con medidas para distintos modelos TB.

Cálculo: el número de eslabones depende del ángulo de rotación

  • Ejemplo: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Ejemplo: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Ejemplo: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Ejemplo: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Resultado: XX ≈ 13 bandas

Instrucciones de instalación

Ejemplos de aplicaciones

Laboratorio de pruebas

Especificaciones especiales de la twisterband

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos