Detección inteligente de roturas para las cadenas portacables

Detección de roturas EC.B
▲ Tech up
  • Adquisición de datos de estado en tiempo real del suministro de energía
  • Ampliación de la vida útil máxima
  • Integración en los conceptos de Industria 4.0 / IIoT
▼ Reducción de costes
  • Evitación de tiempos de inactividad no planificados
  • Prevención del fallo total en caso de rotura de eslabones individuales
  • Reducción de los costes de mantenimiento mediante alertas tempranas

Información ...

Catálogo de novedades: Novedades en smart plastics de 2023

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes

...Hágalo realidad

Comprar plásticos inteligentes nuevos productos en la tienda online de igus

Detección inteligente de rotura i.Sense EC.B

Aprenda cómo funciona el EC.B en 82 segundos
  • El módulo (EC = cadena portacables B = detección de roturas) reconoce roturas en eslabones individuales de la cadena
  • Se estira una cuerda a través de la cadena portacables, que capta cualquier cambio de longitud y lo notifica al sensor EC.B.
  • De este modo se detectan las roturas de la cadena, se desconecta el sistema y se evitan los daños resultantes.

¿De qué componentes técnicos consta i.Sense EC.B?

Sensores i.Sense EC.B
Módulo de evaluación del sistema i.Sense
Panel de control online de la monitorización del estado

¿Cómo se monta la caja de sensores i.Sense EC.B en la cadena?

Sensor i.Sense EC.B instalado
Sensor i.Sense EC.B instalado en la grúa
i.Sense EC.B montado en la grúa

EC.B final montado en una grúa de contenedores

  • El módulo EC.B (EC = cadena portacables, B = detección de rotura) se instala en el extremo móvil de la cadena portacables.
  • Los soportes de montaje especiales permiten instalar el sensor EC.B en el extremo móvil de la cadena portacables.
  • La adición de un sensor EC.M (EC = cadena portacables, M = movimiento) a la detección de rotura (EC.B) permite pasar de la mera supervisión del estado al  mantenimiento predictivo. Con los valores medidos adicionales (velocidad, aceleración, temperatura), el sistema puede predecir la vida útil e indicar los tiempos de mantenimiento.

Control inteligente de roturas realizado con éxito

Control de la abrasión y la rotura

i.Sense en uso

Aplicación para clientes de todo el mundo

Resumen de ejemplos de i.Sense

¿Cuándo necesito un sistema inteligente de monitorización del estado como i.Sense EC.P?

Monitorización del estado en lugar de paradas de producción
Monitorización del estado para desviaciones muy pequeñas
Monitorización del estado para las zonas de seguridad
Monitorización del estado para reducir los costes
Monitorización del estado para un control continuo
Monitorización del estado para las zonas de difícil acceso

Análisis del punto de equilibrio de i.Sense EC.B

i.Sense EC.B como base para el mantenimiento predictivo

Infografía
Todos los sistemas de monitorización del estado de un vistazo en el folleto

Visión general de los plásticos inteligentes

  • Monitorización de condiciones (i.Sense)
  • Sistemas para la monitorización de la condición
  • Ventajas de los sistemas de monitorización de la condición
  • Ejemplos de aplicación de la monitorización de la condición
  • Mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Sistemas de mantenimiento predictivo
  • Ventajas de los sistemas de mantenimiento predictivo
  • Ejemplos de aplicación del mantenimiento predictivo
  • Flujo de datos en los conceptos modernos de fábrica inteligente

Biblioteca CAD 3D para smart plastics

Diseño más rápido de sistemas de cadenas portacables inteligentes. Modelos CAD para todos los componentes inteligentes.

Diseñe cadenas portacables en el portal CAD en 3D

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos