Sensor CF-D

Sistemas inteligentes de monitorización del estado de los cables de datos, de medición y de bus

Reduzca drásticamente los costes por avería en cables muy utilizados ... con i.Sense CF.D

▲ Tech up
  • Control inteligente de todo el cable, incluidos los conectores enchufables
  • Prolongación de la vida útil máxima
  • Integración en los conceptos de Industria 4.0/IIoT
▼ Reducción de costes
  • Ahorro de núcleos de medición adicionales
  • El diseño sin contacto permite un reequipamiento rápido​
  • Reducción de los costes de mantenimiento gracias a las alertas tempranas

Los componentes del sistema i.Sense CF.D

Sensores CF.D
panel i.Cee

¿Cómo empezar a utilizar i.Sense CF.D?

  • Instalación
  • Configuración
  • Puesta en marcha
  • Mantenimiento
  • Tratamiento de errores

Evitar costosos fallos

i.Sense CF.Q en uso

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Resumen de ejemplos de i.Sense

Otras soluciones inteligentes para la supervisión de cables

  • Medición de la fuerza de tracción y cizallamiento a través del cable (CF.P)
  • Medición de las especificaciones eléctricas de un cable (CF.Q)
  • Medición de la calidad de transmisión (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Control de estado
  • mide las fuerzas de tracción que actúan sobre los cables
  • Si se produce un fallo, el contacto se cierra y se envía una notificación a la máquina.

CF.Q

CF.Q
  • Control del estado
  • Indica cambios en las propiedades eléctricas
  • Si hay un fallo, se notifica con un contacto y una señal

Seminarios online

Grabación del seminario en línea sobre monitorización del estado de los cables

  • ¿Qué son los cables inteligentes?
  • ¿Cómo se utiliza esta tecnología?
  • ¿Qué requisitos deben cumplirse?
  • ¿Dónde los utilizan ya los clientes?

Folleto de los smart plastics

Visión general del plástico inteligente

  • Condition Monitoring (i.Sense)
  • Productos de Condition Monitoring
  • Ejemplos de aplicaciones de Condition Monitoring
  • Mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Ejemplos de aplicación del mantenimiento predictivo
  • ¿Cómo fluyen los datos con el mantenimiento predictivo?
i.Cee
Preguntas frecuentes (FAQs) sobre los smart plastics

i.Sense CF.D - Los datos más importantes de un vistazo

Mejora tecnológica
  • Las propiedades de transmisión se miden durante el funcionamiento utilizando métodos de medición independientes del protocolo​
  • Los pequeños adaptadores de paso se introducen en bucle en el cable que se va a supervisar en ambos extremos
  • Módulo i.Cee:plus II conectado mediante USB para obtener información de mantenimiento predictivo
  • Supervisión inteligente de todos los cables en movimiento, incluidos los conectores enchufables
Reducción de costes
  • Ahorro de núcleos de medición adicionales
  • Su reducido tamaño permite un rápido reequipamiento en caso de sustitución del cable
  • Indicador para la sustitución oportuna del cable - evita paradas no planificadas de la planta
Testado en el laboratorio de igus®
  • Serie de pruebas en curso en el mayor laboratorio de pruebas  de la industria para sistemas dinámicos de transmisión de energía
  • Pruébelo en su propia aplicación para comprobarlo usted mismo; igus® ofrece muestras gratuitas en la fase de prueba beta
Ventaja ecológica
  • No se necesitan núcleos adicionales
  • Los intervalos de servicio predecibles ahorran operaciones de emergencia que consumen muchos recursos

Planificación de proyectos con smart plastics

Planificación de proyectos

Herramienta de consulta inteligente

Herramienta inteligente

Whitepaper de los smart plastics

Whitepaper

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos