Cambiar idioma :
90 ejes CNC sólo en la mesa de piezas, sistemas de cambio de herramientas con dieciocho herramientas, velocidades de avance de 100 m/min y husillos de fresado con 24.000 rpm:
Los centros de mecanizado CNC de la serie de robots lineales BIMA fabricados en la planta de producción de IMA Klessmann GmbH en Lübbecke, Alemania, son máquinas de alto rendimiento con unas prestaciones y dimensiones impresionantes.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h