Cambiar idioma :

En las bombas de hormigón sobre camión hormigonera (FBP, Pumi), los cojinetes de las articulaciones de la pluma distribuidora trabajan bajo duras condiciones. Cargas elevadas, vibraciones y choques, suciedad, humedad y fluctuaciones de temperatura les afectan. Nuestros cojinetes de alta resistencia fabricados con material compuesto de fibras soportan sin problemas tales cargas. Con nuestros suministros de energía, como la plataforma de acceso de cadena portacables® con espacio para cables hidráulicos, de control y de bus, también podrá proteger los cables en movimiento, por ejemplo, en las paredes laterales de los soportes extensibles.
Gracias al material resistente a la corrosión de nuestros productos y a su vida útil predecible, minimizará los tiempos de inactividad imprevistos. Gracias a la ausencia de lubricación, se eliminan los laboriosos trabajos de mantenimiento y el riesgo de lubricación incorrecta.
Los productos de cojinetes libres de mantenimiento pueden utilizarse para ajustar de forma fiable asientos y pantallas o almacenar interruptores principales. Si son ajustables eléctricamente, nuestra cadena portacables compacta® junto con el cable chainflex® garantizan un suministro de energía seguro y silencioso.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h