Cambiar idioma :

Los componentes de los equipos de perforación están expuestos a grandes cargas: la suciedad, el polvo y las fuertes vibraciones ejercen una gran presión sobre ellos. Con nuestras cadenas portacables, puede garantizar la protección y el guiado seguro de los cables hidráulicos y de otro tipo en los carros de alimentación y las trituradoras de los sistemas de perforación horizontal (sistemas HDD) o en los soportes de los equipos de perforación vertical. Ofrecemos cadenas modulares de plástico macizo, una versión híbrida de plástico y acero para aplicaciones de alta resistencia y sistemas completos que incluyen cable y conector.
También tenemos en nuestra gama materiales de alta resistencia en el ámbito de la tecnología de cojinetes lisos, que se utilizan, por ejemplo, en la transmisión por cadena. Son 100% libres de lubricación, lo que hace superfluas las laboriosas tareas de mantenimiento.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h