Cobot fabricado con plástico de alto rendimiento

¿Qué es un cobot?

  • Permiten integrarse con flexibilidad en distintas aplicaciones
  • Realizan tareas monótonas, lentas o incluso peligrosas para los humanos
  • Aquellos fabricados con plástico de alto rendimiento, como el ReBeL, son especialmente ligeros (solo pesan 8 kg), fáciles de controlar y permiten una rápida amortización gracias a su coste reducido

Una ReBeLución desde 5.401 €

¿Cuánto cuesta un cobot?

Características técnicas del ReBeL®

icono carga

Carga útil máx. de 2 kg

icono alcance

Alcance de hasta 664 mm

icono DOF

Hasta 6 grados de libertad

icono velocidad

Velocidad máx.: 7 picks/min

icono repetibilidad

Repetibilidad: ±1,0 mm

icono báscula

Peso: 8,2 kg

icono cobot

Confirmado por el Instituto de Seguridad Laboral

icono sala blanca

Sala blanca Clase 4

icono silencio

58,2 dBA

icono energía

Consumo medio: 40 W

icono peso

Carga máx.: 2,5 kg

Software de control de brazos robóticos

Software de control de brazos robóticos
Software de control de brazos robóticos
  • Pruebe todas las cinemáticas de igus® antes de comprar con el software gratuito y sin licencia
  • Con proyectos preprogramados para todos los robots, actuadores lineales y AGV
  • Interfaz 3D intuitiva con simulación del robot

ReBeL Academy

ReBeL Academy

¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de los cobots?

¿Dónde se fabrica el ReBeL®?

Horno de soldadura

Ensamblaje de la placa de circuito impreso en Alemania

Guiado de cables

Montaje

Instalación del software ReBeL

Instalación del software

Garantía de calidad del cobot ReBeL

Garantía de calidad

Modelos disponibles

Cobot ReBeL® de 6 grados de libertad

REBEL-6DOF-00

7.º eje para ReBeL®

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

Estación de trabajo del cobot ReBeL®

RBTX-TRUP-0001

Tienda online

Tienda online de automatización industrial económica

Configurador de robots

Configurador de ReBeL®

Cita para una demostración

Cita para la demostración en vivo de ReBeL

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos