motion plastics para la automatización en el sector de la restauración

Automatización en restaurantes y cafeterías con soluciones robóticas, guías lineales y cadenas portacables

¿Qué le gustaría automatizar?

Recogida y entrega

Recogida de un producto

Preparación

Preparación

Transporte y servicio

Robots sirviendo

Extracción y dispensación

Compre o construya sus propios sistemas de pórtico robotizado

  • Resistente a la suciedad, ya que no requiere lubricación
  • Montaje rápido y sencillo
  • Capacidad de carga de hasta 30 kg, precisión de 0,5 mm y velocidad de 1,5 m/s

Robot de brazo articulado

  • Gran flexibilidad: efectores finales de libre elección
  • Construcción ligera
  • Retorno de la inversión (ROI) al cabo de 4 a 7 meses
  • Sin lubricación y resistente a la suciedad

Guías lineales

Guía lineal drylin W
  • 14 perfiles de carril, 50 variantes de guías
  • 100 % libre de mantenimiento y lubricación
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Hasta un 40 % más económicas que las guías de recirculación de bolas

Sistemas de transmisión

drygear Apiro
  • Accionamiento motorizado o manual
  • A prueba de salpicaduras
  • Ligero
  • Sin lubricación

Cojinetes aptos para productos alimentarios

Cojinetes de fricción con conformidad alimentaria
  • Cumple la normativa de la FDA y la UE
  • Buena resistencia a los medios
  • De aplicación universal

Cables para aplicaciones en movimiento

Cables chainflex®

Cadenas portacables pequeñas

e2.1
  • Llenado rápido y sencillo
  • Freno integrado para un funcionamiento suave y silencioso
  • Espacio de instalación reducido gracias al pequeño radio de curvatura

Casos de éxito: Retirada y emisión

Preparación

robot delta para aplicaciones alimentarias

  • Diámetro de la cámara de trabajo de 660 mm y altura de la cámara de trabajo de 180 mm
  • Ejes de correa dentada autolubricantes y libres de mantenimiento drylin® ZLW
  • Preparado para conexión con motor paso a paso y controlador de motor dryve D1

Motores paso a paso drylin

Motor paso a paso
  • Potente motor paso a paso
  • Encuentre el accionamiento adecuado para su aplicación con el buscador de productos

Robot ReBeL robolink

Eje 7 drylin ZLW
  • El cobot más ligero del mercado
  • Robot disponible con o sin sistema de control
  • Carga útil de 2 kg, herramientas incluidas

Engranaje de transmisión con plato giratorio

Engranaje de transmisión Apiro
  • Funcionamiento en seco gracias al plástico tribológicamente optimizado
  • Resistente a salpicaduras y ligero
  • Gran selección de accesorios disponibles

Husillos y tuercas

Conjuntos de tuerca y husillo dryspin
  • Tecnología de husillo totalmente exenta de lubricación y mantenimiento
  • Bajo coeficiente de fricción y alta vida útil

Cabeza articulada con rosca hembra

Cabeza articulada con rosca hembra KCRM
  • Cabeza de rótula detectable para la industria alimentaria: fabricada con materiales que cumplen las normas FDA y EU 10/2011
  • Sin posibilidad de suciedad gracias al nuevo diseño

Cadenas portacables pequeñas

e2.1
  • Llenado rápido y sencillo
  • Freno integrado para un funcionamiento suave y silencioso
  • Espacio de instalación reducido gracias al pequeño radio de curvatura a partir de 28 mm

Casos de éxito: Preparación

Máquina para romper huevos
Máquina de cócteles automatizada
Máquina de cócteles
Barobot

Transporte y servicio

Robots baristas: compre sistemas completos o constrúyalos usted mismo

  • Gran flexibilidad: efectores finales libremente seleccionables con 2-5 grados de libertad (DOF)
  • Diseñe y simule en línea, incluida la lista de piezas
  • Con o sin motores, con o sin sistema de control

Robot ReBeL robolink

robolink DP
  • El cobot más ligero del mercado
  • Robot disponible con o sin sistema de control
  • Carga útil de 2 kg, herramientas incluidas

7.º eje drylin ZLW para robots

  • Uso flexible del robot en lugar de una cinemática rígida
  • Kit adaptador incl. preparación de sistemas de cadena portacables adecuados
  • Integración en el control de robot igus ®

Engranajes de transmisión con motores paso a paso

Motor paso a paso
  • Mover cargas rápidamente
  • Complemento del sistema modular de reductores Apiro®
  • motor paso a paso rentable y preciso

rodamientos de bolas

Rodamientos plásticos de bolas xiros

Cinta de revestimiento apta para alimentos

Lámina deslizante Tribo-Tape
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Alta resistencia al desgaste
  • Conforme a la FDA

Cadenas portacables confeccionadas

readychain®
  • Módulos listos para conectar
  • Montados directamente por el fabricante
  • Transporte & Montaje perfecto

Casos de éxito: Transporte y servicio

Robot barista MyAppCafé
RBTX

RBTX® - La plataforma en línea para componentes robóticos

Probados para uso real en el laboratorio de pruebas

Artículo de blog sobre máquinas de vending

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos