Robots Delta para tareas de pick & place

Animación de robot Delta

Robot Delta de 2 o 3 ejes para tareas rápidas de pick and place desde 3.617,76 €

  • Hardware de control Plug and Play con software gratuito
  • Cinemática de 2 o 3 ejes
  • Plazos de entrega cortos

10 características técnicas sobre los robots Delta igus®

Carga útil máxima de 5 kg

Alcance de hasta 700 mm

Hasta tres grados de libertad

Velocidad máx. de 100 picks/min

Repetibilidad: ±0,5 mm

Temperatura ambiente de 0-50 °C

El robot Delta en acción

Gama de robots Delta igus®

Eje lineal DLE-ZR con dos carros y accionamiento por cable.

Robot Delta de dos ejes DLE-ZR-0001

Pórtico igus DLE-DR con ejes lineales y carros.

Robot Delta de tres ejes DLE-DR-0050

Eje lineal igus DLE-DR triangular con varios accionamientos y bielas.

Robot Delta de tres ejes DLE-DR-0001

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos