Robot barista sirve café en una cafetería.

Robot barista con componentes libres de mantenimiento para un uso de 24 horas

  • Sin tiempo de inactividad de la máquina: los componentes son predecibles en línea
  • Higiénico & insensible a la suciedad
  • Sin mantenimiento, no necesita lubricación

Compre o construya

Robot articulado LCA con control y portátil para visualizar el movimiento.

Compre sistemas robóticos completos o constrúyalos usted mismo

  • Gran flexibilidad: efectores finales de libre elección
  • 2-5 grados de libertad (DOF)
  • Diseñe y simule en línea, incluida la lista de piezas
  • Con o sin motores
  • Con o sin sistema de control

Plásticos de movimiento seleccionados para su robot barista

Robot de brazo articulado robolink® RL-DP

7.º eje drylin ZLW para robots

Tres accionamientos igus LCA-Barista-RLAmultithree delante de un eje lineal.

Sistemas de transmisión modulares drygear

Husillo roscado con brida de material igus.

Conjuntos de tuerca y husillo dryspin

Cadena portacables igus con bisagra de apertura naranja y eslabones negros.

Cadenas portacables E2.1

Cable CHAINFLEX CF88S con conductores multiconductores.

Cable de motor chainflex CF885

Cuando los plásticos de movimiento ya se utilizan con éxito

Rodamiento giratorio iglidur PRT en una cafetera automática con varios vasos sobre soportes giratorios.
Pantalla de barista con varias botellas de bebidas y grifos en una barra.
Máquina de cócteles con varias botellas en una carcasa iluminada.
Sistema de bebidas Barobot con seis botellas de colores y cabezales dispensadores sobre una estructura negra.
Máquina de café con portafiltro y jarra de vidrio sobre base roja.
Corte de un molinillo de café de barista con mecanismo de molienda y manivela visibles.
Armario de control automático con puesto de ordenador en el laboratorio.

Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos