Eje lineal de igus para automatización de cocina con pinza en uso.

Fácil y rápido: automatización de cocinas con los motion plastics

  • Sin paradas de máquina: los componentes pueden calcularse en línea
  • Higiénico & insensible a la suciedad, conforme a la FDA si es necesario
  • Ahorro de espacio y peso

Construir o comprar

  • Diámetro de la cámara de trabajo de 660 mm y altura de la cámara de trabajo de 180 mm
  • Velocidad de recogida de máx. 30/min.
  • Ejes de correa dentada drylin® ZLW autolubricantes y libres de mantenimiento
  • Preparado para conexión con motor paso a paso y controlador de motor dryve D1
Un barista maneja una máquina de espresso en el mostrador con clientes en la cafetería.

Robot barista con componentes sin mantenimiento para un uso de 24 horas

Soluciones de automatización igus en un restaurante con brazos robóticos y tecnología de transporte.

Automatización gastro sencilla con el sistema modular igus®

Plástico de movimiento seleccionado para la cocina totalmente automatizada

Robot delta en un bastidor de aluminio para una aplicación de manipulación o pick-and-place.

Robot Delta drylin

  • Diámetro de la cámara de trabajo de 660 mm
  • Velocidad de recogida de máx. 30/min.
  • Componentes autolubricantes y sin mantenimiento

7.º eje drylin ZLW para robots

  • Uso flexible del robot en lugar de una cinemática rígida
  • Kit adaptador incl. preparación de sistemas de cadena portacables adecuados
  • Integración en el control de robot igus ®
Tres accionamientos igus LCA-Barista-RLAmultithree delante de un eje lineal.

Sistemas de transmisión modulares drygear

  • Temperatura de aplicación: desde 5 °C hasta 50 °C
  • Apto para salpicaduras de agua
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinete liso de plástico iglidur.

Cojinete iglidur A160

  • Cumple la normativa de la FDA y la UE sobre productos químicos y alimentos
  • Conforme al Reglamento UE 10/2011 CE
  • Alta resistencia a los medios
Carcasa de cojinete igus igubal KCRM para aplicaciones alimentarias.

Cabeza articulada con rosca hembra

  • Cabeza de rótula detectable para la industria alimentaria: fabricada con materiales que cumplen las normas FDA y EU 10/2011
  • Sin posibilidad de suciedad gracias al nuevo diseño
Cadena portacables igus con bisagra de apertura naranja y eslabones negros.

Cadenas portacables E2.1

  • Llenado rápido y sencillo
  • Freno integrado para un funcionamiento suave y silencioso
  • Espacio de instalación reducido gracias al pequeño radio de curvatura a partir de 28 mm

Cuando los plásticos de movimiento ya se utilizan con éxito

Sistema automatizado con cinta transportadora y huevos en una bandeja de acero inoxidable.
Pantalla de barista con varias botellas de bebidas y grifos en una barra.
Máquina de cócteles con varias botellas en una carcasa iluminada.
Sistema de bebidas Barobot con seis botellas de colores y cabezales dispensadores sobre una estructura negra.
Máquina de café con portafiltro y jarra de vidrio sobre base roja.
Corte de un molinillo de café de barista con mecanismo de molienda y manivela visibles.
Armario de control automático con puesto de ordenador en el laboratorio.

Probados para uso real en el laboratorio de pruebas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos