Bielas de doble articulación igubal

Bielas de doble articulación de plástico de alto rendimiento

Una amplia gama de combinaciones

Las ventajas de un vistazo

ahorrar costes
optimización del peso
Resistentes a la suciedad
Resistente a la corrosión
No necesitan lubricación
montaje rápido

¿Una alternativa al metal?

Configurador de juntas de acoplamiento

Configurador de barras de acoplamiento

Bielas de doble articulación crimpadas

Biela de doble articulación crimpadas
  • Alineación individual del punto de apoyo
  • Amplia gama de variantes & longitudes flexibles
  • Sin costes de utillaje

Rótulas dobles en longitudes estándar

Bielas de doble articulación estándar
  • Robustas y sin corrosión
  • Combinables con diversas rótulas
  • Rotación de 90° disponible bajo pedido

Bielas de doble articulación a medida

Bielas de doble articulación individuales
  • Prototipos personalizados
  • Libre elección del material
  • Sin cantidades mínimas

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Ir a la tienda
Herramienta

Herramienta

Al sistema experto igubal
Knowledge base

Knowledge base

Ir a la knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos