Cambiar idioma :

La digitalización en las máquinas recreativas está conduciendo a un mayor uso de pantallas y a una reducción de las piezas móviles. Las cadenas portacables y los sistemas de raíles lineales de igus desempeñan un papel fundamental en el ajuste del monitor y la extensión del teclado y protegen los cables de posibles daños. Estos productos son silenciosos y de funcionamiento suave, lo que permite una experiencia de juego de alta calidad y simplifica el mantenimiento. El sencillo llenado y el atractivo diseño de los componentes igus contribuyen al atractivo, la funcionalidad y la apariencia de alta calidad de los modernos dispositivos de juego.
Además, el conjunto utilizado para el sistema de pago ofrece un potencial adicional para componentes de bajo mantenimiento y rentables:
En el simulador de carreras de Greaves 3D Engineering, 45 productos igus garantizan que el asiento y los cuatro monitores se muevan sin problemas. Los productos utilizadosincluyen módulos lineales y de accionamiento****, cojinetes de deslizamiento iglidur****, cojinetes de bolas xiros yrevestimientos decintatribo.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h