Actuadores lineales eléctricos drylin® E, directos desde almacén

Actuador lineal eléctrico de igus en un sistema de limpieza con agua a presión
  • No necesidad de lubricación
  • Resistencia al desgaste
  • Apto para entornos duros con suciedad, polvo o químicos
  • Funcionamiento en contacto con agua
  • Silenciosos
  • Alta precisión

Actuadores eléctricos de husillo, correa y cremallera ¿Cuándo usar cada uno?

Características de los actuadores lineales industriales

TipoCargaVelocidadPrecioSensibilidad a suciedadReversibilidadRuidoCarrera máxima
Husillo trapezoidalAltaBaja💶BajaNoSilencioso1500 mm
Husillo de paso largo MediaBaja 💶MediaCondicionadaMuy silencioso1200 mm
CorreaBajaAlta💶💶MediaSíMuy silencioso6000 mm
CremalleraBajaMedia💶💶BajaSíSilenciosoSin límite según montaje
Preguntas frecuentes

Actuadores lineales motorizados

Actuadores de 12/24v

Actuadores de 24/48v

Actuadores de 48v

Cómo controlar un actuador lineal eléctrico

Unboxing y montaje del robot cartesiano de igus - gantry

Unboxing y Montaje

Ejemplo de programa de muestra para contralador

Programas de muestra

Accesorios

Sensores para final de carrera

Sensores para final de carrera

Acoplamiento eje motor

Acoplamientos elásticos

Brida motor

Bridas para motor

Ejemplos de funcionamiento en aplicaciones industriales

Servicios

Catálogo

Descargar información técnica

Envíe su consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Más información sobre actuadores lineales eléctricos drylin® E

Características técnicas

ReferenciaTamaño de instalaciónLongitud del carroLongitud de carreraTipo de motorCapacidad máx. de carga axial estática [N] Capacidad máx. de carga radial estática [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 básico 60300NEMA17 con cable 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 básico 100500NEMA23 con cable 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 estándar 1001000NEMA23XL con cable 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250NEMA17 con cable 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 con cable 5002.000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA23XL con cable 7502.000

Actuador lineal de correa dentada tamaño 0630 (DLE-SA-0001)

Actuador lineal motorizado
  • Posicionamiento de sensores
  • Identificación en microelectrónica y tecnología médica
  • Automatización de mediciones y pruebas
  • Estructura sencilla
  • Montaje del sensor de proximidad mediante ranura en T a lo largo de toda la sección
  • Todo de un mismo proveedor, totalmente montado y probado
Actuador lineal motorizado
Actuador lineal motorizado
  • Para cargas radiales de hasta 10 [kg]
  • Para requisitos de precisión de hasta aprox. 0,1 [mm]
  • Con velocidades de hasta 1,5 [m/s]

Actuador lineal de correa dentada tamaño 1040 (DLE-SA-0001)

Actuador lineal motorizado
  • Tecnología de manipulación y montaje
  • Manipulación de piezas pequeñas
  • Pick and place
  • Estructura sencilla
  • Montaje del sensor de proximidad mediante ranura en T a lo largo de toda la sección
  • Todo de un mismo proveedor, totalmente montado y probado
Actuador lineal motorizado
Actuador lineal motorizado
  • Para cargas radiales de hasta 15 [kg]
  • Para requisitos de precisión de hasta aprox. 0,1 [mm]
  • Con velocidades de hasta 2 [m/s]

Actuador lineal de correa dentada tamaño 1080 (DLE-SA-0001)

Actuador lineal motorizado
  • Sistemas de clasificación
  • Manipulación de piezas pequeñas
  • Pick and place
  • Estructura sencilla
  • Montaje de sensores de proximidad mediante ranura en T a lo largo de toda la sección
  • Todo de un mismo proveedor, totalmente montado y probado
Actuador lineal motorizado
Actuador lineal motorizado
  • Para cargas radiales de hasta 20 [kg]
  • Para requisitos de precisión de hasta aprox. 0,1 [mm]
  • Con velocidades de hasta 2 [m/s]

Actuador lineal de husillo tamaño 0630 (DLE-SA-0001)

Actuador lineal motorizado
  • Ajuste de sensores y cámaras
  • Ajuste de la abertura de ventilación
  • Banco de pruebas
  • Estructura sencilla
  • Montaje del sensor de proximidad mediante ranura en T a lo largo de toda la sección
  • Todo de un mismo proveedor, totalmente montado y probado
Actuador lineal motorizado
Actuador lineal motorizado
  • Para cargas radiales de hasta 15 [kg]
  • Para requisitos de precisión de hasta aprox. 0,1 [mm]
  • Con velocidades de hasta 0,3 [m/min]

Actuador lineal de husillo tamaño 1040 (DLE-SA-0001)

Actuador lineal motorizado
  • Ajustes de cámaras
  • Tecnología de etiquetado
  • Aplicaciones de apilamiento
  • Estructura sencilla
  • Montaje de sensores de proximidad mediante ranura en T a lo largo de toda la sección
  • Todo de un mismo proveedor, totalmente montado y probado
Actuador lineal motorizado
Actuador lineal motorizado
  • Para cargas radiales de hasta 25 [kg]
  • Para requisitos de precisión de hasta aprox. 0,1 [mm]
  • Con velocidades de hasta 0,5 [m/min]

Actuador lineal de husillo tamaño 1080 (DLE-SA-0001)

Actuador lineal motorizado
  • Ajustes de cámaras pesadas
  • Ajuste de formato
  • Dispositivos de elevación
  • Estructura sencilla
  • Montaje del sensor de proximidad mediante ranura en T a lo largo de toda la sección
  • Todo de un mismo proveedor, totalmente montado y probado
Actuador lineal motorizado
Actuador lineal motorizado
  • Para cargas radiales de hasta 50 [kg]
  • Para requisitos de precisión de hasta aprox. 0,1 [mm]
  • Con velocidades de hasta 0,7 [m/min]

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos