tecnología de husillos roscados<br><font size="7">en la industria médica<br></font>

Mayor higiene con los conjuntos de tuerca y husillo libres de lubricación

Contaminación en los laboratorios
Reduzca los costes en equipos médicos

Reducción de costes

Productos para tecnología médica

Tuercas
Husillos
Accesorios
Tuercas con poca holgura

¿Qué hacer si hay juego axial no deseado?

Tecnología

Índice de desgaste

25 % menos desgaste

Nuestra tecnología de husillos impresiona en el laboratorio de pruebas

Sistema de llenado

30 % más de vida útil

Gracias a la exclusiva tecnología dryspin®

No necesitan lubricación

100 % lubricación y sin mantenimiento

Ideales para áreas sensibles a la higiene

Funcionamiento sin ruidos ni vibraciones

Bajo nivel de ruido & Sin vibraciones

Factores importantes en el trato con pacientes


Reducir costes

Reducción de costes

50,9 % de ahorro

Calculador de vida útil de los conjuntos de tuerca y husillo drylin®

Soluciones personalizadas configurables en línea

Muestra gratuita de dryspin®

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientesEn tecnología médica

Husillos en la tecnología de laboratorio

Sistemas de llenado para recipientes de reacción

  • ¿Qué se necesitaba? Un embotellado limpio, que no tiene por qué ser estéril, pero sí muy limpio, y un bajo peso total del sistema
  • Requisitos: Idoneidad para salas limpias, sin lubricantes, sin mantenimiento, poco peso, precisión, rápida disponibilidad
  • Material: Tuerca de husillo trapezoidal de iglidur® W300, husillo trapezoidal de material AISI 304, drylin® Guías miniatura
  • Industria: Tecnología médica
Husillos en la tecnología de laboratorio

Unidad de laboratorio para la manipulación de líquidos

  • Lo que se necesitaba Una aplicación impecable de los productos igus® sin formación de suciedad, así como una alta eficiencia y una rápida velocidad de alimentación.
  • Requisitos: Adecuado para zonas sensibles a la higiene, sin lubricación, sin mantenimiento, bajo coeficiente de fricción, paso elevado, ahorro de espacio, sustitución rápida y sencilla, ligero, preciso, disponibilidad rápida, ahorro de costes
  • Material: husillo roscado trapezoidal drylin® de acero inoxidable 1.403 y tuerca de husillo trapezoidal drylin® de plástico de alto rendimiento iglidur®
  • Industria: Tecnología médica

Pedidos online:

Tienda online

Configuración online:

Configurador

Envío de consulta:

Envíe una consulta

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos