Mejora tecnológica

Mejorar la tecnologíaCon la tecnología de husillo drylin®

Libre de lubricación

100 % inoxidable

88% más ligero

Un 30% más de vida útil

Libre de lubricación

100 % libre de lubricación

Tamaño de rosca
Tuerca cilíndrica

tuerca cilíndrica de husillo

Ver en la tienda online
Tuercas con valona

brida
tuerca del husillo

Ver en la tienda online
Tuerca cilíndrica con plano antigiro

tuerca de husillo cilíndrica

Ver en la tienda online
Tuerca con valona con plano antigiro

Tuerca roscada con brida

Ver en la tienda online
Husillo

Tornillos de cabeza

Ver en la tienda online
Tuercas con valona

Accesorios & Diseños especiales

Ver en la tienda online

Ejemplos de aplicación

Sistema de llenado
  • ¿Qué se necesitaba? Un embotellado limpio, que no tiene por qué ser estéril, pero sí muy limpio, y un bajo peso total del sistema.
  • Requisitos: Adecuado para salas limpias, sin lubricantes, sin mantenimiento, poco peso, precisión, rápida disponibilidad
  • Material: tuerca de husillo trapezoidal de material iglidur® W300, husillo trapezoidal de material AISI 304, guías en miniatura drylin®
  • Industria: Tecnología médica
Equipos de laboratorio para la manipulación de líquidos
  • Lo que se necesitaba Una aplicación extremadamente limpia de los productos igus®, así como una alta eficiencia y una rápida velocidad de alimentación.
  • Requisitos: adecuado para áreas sensibles a la higiene, sin lubricación, sin mantenimiento, bajo coeficiente de fricción, paso elevado, ahorro de espacio, sustitución rápida y sencilla, ligero, preciso, disponibilidad rápida, ahorro de costes
  • Material: husillo roscado trapezoidal drylin® de acero inoxidable 1.403 y tuerca de husillo trapezoidal drylin® de plástico de alto rendimiento iglidur®

Libre de lubricación

100 % libre de corrosión

dryspin® Selección de materiales

iglidur J
iglidur J200
iglidur W300
iglidur J350
iglidur J
iglidur J
iglidur J200

Ejemplos de aplicación

Válvula de cierre
  • ¿Qué se necesitaba? Tecnología de procesos sin errores
  • Requisitos: Sin mantenimiento & Sin lubricantes, resistencia química
  • Material: iglidur libre de mantenimiento® materiales
  • Industria: Ingeniería de procesos
  • Éxito para el cliente: Nuestra tecnología de husillos y cojinetes de deslizamiento garantizan un funcionamiento impecable de los puntos de apoyo
Dispositivo de nivelación
Paneles solares
  • Qué se necesitaba: Funcionamiento sin problemas en condiciones ambientales extremas
  • Requisitos: Insensible a la suciedad, sin mantenimiento, movimiento suave
  • Sector: Tecnología solar
  • Éxito para los clientes: la tecnología de husillos drylin® y las rótulas igubal® garantizan un funcionamiento perfecto a temperaturas extremas y bajo la influencia del viento, el agua, la suciedad y el polvo.

50% reducción de peso

88 % de reducción de peso

Tuerca de husillo con brida

Ejemplos de aplicación

Impresora 3D en miniatura
Sistema de llenado
  • ¿Qué se necesitaba? Un embotellado limpio, que no tiene por qué ser estéril, pero sí muy limpio, y un bajo peso total del sistema.
  • Requisitos: Adecuado para salas limpias, sin lubricantes, sin mantenimiento, poco peso, precisión, rápida disponibilidad
  • Material: tuerca de husillo trapezoidal de iglidur® W300, husillo roscado trapezoidal de material AISI 304, guías miniatura drylin®
  • Industria: Tecnología médica

30% mayor vida útil

Aumento del 30 % de la vida útil

La tecnología dryspin®

Tecnología dryspin

Tuercas

Tienda online de tuercas

Husillos

Tienda online de husillos

Accesorios y geometrías especiales

Tienda online de accesorios

Muestra gratuita de dryspin®

  • Sin lubricantes ni mantenimiento
  • Mayor eficacia
  • Mayor vida útil gracias a la asimetría
  • Resistente a los medios
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones gracias a la geometría redondeada de los dientes
  • Vida útil calculable en línea
Prueba de desgaste

Prueba de desgaste: nuevo tamaño Ds10x3

dryspin

Mejore su tecnología con otros productos igus® & Reduzca costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos