Reduzca ahora sus costes tecnológicos en & con la tecnología de husillos drylin®

dryspin
Reducción de costes

Reducción de costes

Siempre el sistema de rosca más favorable que funciona.
Con los husillos drylin® de igus®.

La sobreingeniería es cosa del pasado. El mejor sistema de rosca no tiene por qué ser el más caro.

Calculador de vida útil de los conjuntos de tuerca y husillo drylin®

Cálculo en línea rápido y sencillo

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica
Los conjuntos de tuerca y husillo drylin® están libres de lubricantes

Ahorre lubricante al 100

Tuercas plásticas drylin® libres de corrosión

¿Corrosión? No, gracias.

Ahorro de peso de hasta el 50

Ahorran hasta un 88 % de peso

Un 30% más de vida útil con la tecnología dryspin®

Hasta un 30 % más de vida útil

Reducción de costes

Reducción de costes
Conjuntos de tuerca y husillo drylin® libres de corrosión

Hasta un 50,9 % más baratas que las soluciones metálicas comparables

¿Necesita más comparaciones de costes de sus sistemas de roscas metálicas o de plástico para identificar su potencial de ahorro? Estaremos encantados de asesorarle. Es nuestro trabajo.

Probado en más de 50 sectores

Testado en el laboratorio de igus®
Escalón de un tren
Sectores

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Mejora tecnológica Reducción de costes. ¡Cambie ahora!

Tecnología dryspin®

Reduzca sus costes de tecnología en & con otros productos igus®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos