tecnología de husillo de rosca Tabla de dimensiones

Todos los tamaños de rosca de un vistazo

Aquí encontrará todas las dimensiones claramente presentadas:

Tabla de dimensiones

A la tienda en línea

Tuercas

Tuercas
  • Siete materiales diferentes
  • Bajo coeficiente de fricción & Alta eficiencia
  • Hasta un 50,9 % menos de costes de adquisición

Husillos

Husillos
  • Roscas empinadas, trapezoidales y métricas
  • Acero inoxidable, acero o aluminio anodizado
  • Hasta un 30 % más de vida útil

Accesorios y geometrías especiales

Accesorios y diseños específicos
  • Diseños especiales para cada aplicación
  • Accesorios para tuerca de husillo y husillo
  • Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle

Muestra gratuita de accionamiento de tornillo dryspin®

Muestra

Todas las ventajas de un vistazo

Ir al resumen de los conjuntos de tuerca y husillo

Información

Aquí encontrará toda la información que necesita

  • Ejemplos de aplicación
  • calculadora de vida útil y configurador de husillos
  • PREGUNTAS FRECUENTES
  • Muchos otros temas útiles

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos