La alternativa a las roscas trapezoidales

Lo hemos probado: Funcionamiento más suave, menos vibraciones

Como alternativa a la rosca trapezoidal
  • Tolerancias de fabricación más estrictas
  • Dentado redondeado
  • Ángulo de flanco optimizado y ángulo de flanco para tuercas de plástico
  • Asimetría optimizada en comparación con DIN 103.

La alternativa dryspin® Dimensiones de rosca según DIN 103 de un vistazo

DS10x3
DS14x4
  • Disponible en rosca derecha e izquierda
  • Mayor rigidez
  • Mayor velocidad gracias a la geometría dryspin®
DS18x4
  • Disponible en rosca derecha e izquierda
  • Ángulo de flanco optimizado
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
10x2
10x2

Prueba de desgaste: La dimensión Ds10x3 supera a la competencia y la rosca trapezoidal

Conjuntos de tuerca y husillo

dryspin® me viene como anillo al dedo: Tolerancias de fabricación más estrictas = mejora por un factor de 3

Tolerancias de fabricación más estrictas

Hasta un 25 % menos de desgaste: dryspin® supera a la rosca trapezoidal y a la competencia.

25 % menos de desgaste

Silencioso, sin vibraciones y con mayores velocidades gracias a los flancos de diente redondeados

Funcionamiento sin ruidos ni vibraciones

100 % libre de lubricación y mantenimiento: Adecuado para aplicaciones de larga duración

Alternativa libre de lubricación

Hasta un 30 % más vida útil

Rosca moldeada por inyección sin corrosión

Procesos rápidos y plazos de entrega reducidos Sin pedido mínimo

Procesos rápidos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos