iSet smart plastics | Monitorización del estado y mantenimiento predictivo en un único kit

El juego completo incluye:
  • EC.P
  • EC.B
  • i.Sensemodul II
  • Cables de conexión
  • Componentes i.Cee para
  • i.Cee:plus módulo II
  • Cuadro de mandos i.Cee
  • Módulo SMS
  • Sensores de desgaste
  • Cadena portacables montada deslizante
  • Fijación central
  • Posición del armario de distribución en el extremo móvil (MN) o fijo (FP)
  • Detección del perfil de movimiento mediante SPS/PLC suministrado por el cliente
  • Líneas de producción
  • Naves de montaje
  • Grúas
  • Grúas de interior
  • Plantas depuradoras
  • Cintas transportadoras
  • Fabricación de automóviles

Lista de piezas

ComponenteCantidad
Sensores EC.P1 x MAT904120364 / 1 x MAT904120354
Sensor EC.B tipo A1 x IS.EC.B.SU.02.A
Módulo universal i.Sense 4 sensores1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
i.Cee: módulo local de carril DIN1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
Cables de conexión2 x CF10.03.05.INI / 1 x CF10.02.04

Sensores EP.S

Sensores EP.S

Sensor EC.B tipo A

Sensor EC.B tipo A

i.Sense

i.Sense

i.Cee

i.Cee

Cables de conexión

Cables de conexión

Características y ventajas

  • Control permanente de las fuerzas de empuje y tracción mediante sensores i.Sense EC.P
  • Supervisión de la rotura de la cadena portacables (i.Sense EC.B)
  • Evaluación de los datos de los sensores en el módulo
  • Notificación rápida al PLC en caso de eventos inusuales
  • Cálculo de la vida útil basado en el uso real (determinado por sensores de desgaste)
  • Gestión del mantenimiento
  • Alerta por SMS

Industria 4.0: puesta en práctica

smart en güdel
smart en AOS
Aplicaciones inteligentes

Productos adecuados

Cadenas portacables

cadenas portacables
  • Amigables con los cables gracias a sus contornos muy suaves
  • Permiten varios tipos de movimientos
  • Ligeras, modulares, fuerte, silenciosas, fáciles de abrir

Cables chainflex

Cables chainflex®
  • La gama más amplia con 1.354 tipos de cables
  • A prueba de fallos con 36 meses de garantía
  • A partir de 1 m de longitud en 24 horas

Más información

iSets

Kits completos de cadena portacables

Base de conocimientos

<em>Knowledge base</em> de los smart plastics

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos