Cambiar idioma :

Perfil

En una máquina de planchar totalmente automatizada de un cliente asiático de la industria textil, se utilizó nuestro iglidur® H1 como rodillo de desviación para una cinta transportadora. Anteriormente, se utilizaban rodillos de bronce. Gracias a nuestro material, el cliente pudo minimizar el desgaste y reducir así los costes de mantenimiento. Los rodillos fueron fabricados mecánicamente a partir de una barra redonda.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h