Sistema readychain con conexión Snap-on para montaje de cadenas portacables.

Amplíe su interfaz modular rápidamente & de forma flexible con el soporte a presión

Para una mayor flexibilidad en los espacios más reducidos

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Demostrado en la práctica:

Module Connect garantiza un mantenimiento rápido en la industria del embalaje

Máquina de envasado de Hartmann con panel de control y cubierta protectora.

Eliminación de largos periodos de inactividad en los sistemas de aparcamiento automático

Sistema de aparcamiento automático con varios coches estacionados en un almacén alto circular.

Aplicaciones con sistemas de cadenas portacables

Portacables de igus con cables guiados en una máquina.

Un módulo de conexión en vez de muchos conectores por separado

Razones para elegir una solución lista para instalar ...

Conjuntos de cables modulares y componentes unidos mediante una flecha hacia un sistema readychain montado.
  • Reducción del tiempo de montaje hasta en un 95
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Minimización de los costes logísticos: no se necesita espacio de almacenamiento
  • Optimización del aprovisionamiento: un sistema, un número de pieza
  • Reducción del tiempo de montaje - menos tiempo de inactividad de la máquina
  • Montaje in situ - servicio internacional con 31 ubicaciones
  • Posibilidad de productos personalizados - igus® desarrolla componentes adicionales

el adaptador garantiza una conexión rápida y sencilla de la cadena portacables

Adaptador MC con el galardón German Design Award Winner 2021.
  • Ahorra hasta un 80 % de tiempo de montaje
    Se conecta a la máquina en unos sencillos pasos
  • Interfaz claramente estructurada
    Conexión sencilla de la cadena energética incluso sin conocimientos electrónicos previos
  • Sostenible
    Los sistemas portacables existentes de igus® se pueden complementar fácilmente - el adaptador se adapta a las diferentes series de cadenas portacables®
Vista del navegador con solicitar adaptador Module Connect de igus en un portátil.

Solicitar un adaptador Module Connect

Conector con cables de colores.

Kit modular de conectores

Cadena portacables con varios cables y conectores integrados.

Sistema completo readychain

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos