Cambiar idioma :
Nuestros ejes lineales inversos se caracterizan por un diseño robusto basado en el kit de construcción lineal drylin® W sin lubricación. Los travesaños de aluminio y los rodamientos rígidos a bolas en las desviaciones permiten un posicionamiento inverso muy rápido. Nuestras unidades lineales reversibles con accionamiento por correa dentada están disponibles en los tamaños 6, 10, 16 y 20.
Campos de aplicación:


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h