Módulos lineales con correa dentada: versión compacta

Básica/Estándar

Módulo lineal con correa dentada ZLW-0630

Igus Product

El módulo lineal con accionamiento por correa dentada ZLW-0630 es la solución ideal para tareas ligeras de ajuste y posicionamiento en espacios reducidos.

Eje de correa dentada ZLW-1040

Igus Product

El eje de correa dentada ZLW-1040 es la solución ideal para muchas tareas de posicionamiento. La altura libre es de sólo 45 mm.

ZLW-1080

Igus Product

El amplio diseño de la unidad lineal ZLW-1080 complementa la extensa gama de productos de ejes de correa dentada.

eje de correa dentada ZLW-1660

Igus Product

El módulo lineal ZLW-1660 con transmisión por correa tiene una altura libre reducida de sólo 72 mm. La carrera se puede seleccionar libremente (máx. 3.000 mm).

Un actuador lineal confeccionado en solo unos pasos

Configurador de la tecnología de accionamiento drylin
  • Configuración rápida y sencilla
  • Accesorios opcionales
  • Listado detallado de piezas
  • Entrega rápida

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

Accesorios para módulos lineales drylin
  • Accesorios para el posicionamiento manual y el cambio de formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y DC para funcionamiento eléctrico

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos