La serie ZLW para condiciones extremas

Temperatura de congelación_icon_370

Serie LT

Splash_Icono_370

Serie SW

Icono_submarino_370

Serie UW

Ejes de correa dentada especiales

Ejes de correa dentada específicos para la industria

Igus Product

Ya sea a temperaturas de congelación, en contacto con salpicaduras de agua o bajo el agua: la serie especializada resuelve los problemas de aplicación más difíciles.

eje de correa dentada para la zona con riesgo de explosión

Igus Product

Los entornos altamente sensibles, como las atmósferas explosivas, requieren componentes adecuados. Esta unidad lineal cumple todos los requisitos antideflagrantes.

eje de correa dentada de carbono

Igus Product

100% libre de metal: la consistente construcción en polímero del módulo lineal ZLW-0630-P hace que no sólo sea ligero, sino que no necesite lubricación ni mantenimiento.

Configuración personalizada de los módulos lineales de correa dentada

Configurador para la tecnología de accionamiento drylin
  • Configurar, alinear, pedir, opcionalmente con los accesorios adecuados (volante, accionamiento angular, etc.)
  • Visualización del precio y el plazo de entrega de su configuración
  • Transferencia sencilla de la cesta de la compra, pedido desde la pieza 1
  • Creación de informes PDF con lista de piezas, resultado de la vida útil & parámetros de aplicación individuales

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

Accesorios para módulos lineales drylin
  • Accesorios para el posicionamiento manual y el ajuste del formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y de CC para funcionamiento eléctrico

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos