ZLW: eje lineal para condiciones extremas

ZLW0630
  • Diseño 100 % libre de lubricación con cojinetes lisos
  • Montaje versátil y sencillo
  • Longitud de carrera libremente seleccionable
  • Planas y robustas
  • Ligeras y resistentes a la corrosión

Servicios

Descargar datos del catálogo

Catálogo

Solicite un presupuesto

Enviar una consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Datos técnicos

Datos técnicosZLW-1040-LT para aplicaciones de ultracongelación ZLW-1040-UW para uso subacuático
Peso sin carrera [kg]11
Peso Carrera de 100 mm [kg]0,140,14
Máx. longitud de carrera [mm]2.0001000
Transmisión [mm/U]7070
Perfil del dentadoAT5AT5
Material de la correa dentadaTPUKF2PU con tensores de acero inoxidable
Ancho de la correa [mm]1616
Tensión de la correa [N]20050
Máx. Carga radial [N]300100
Cojinete linealRodamiento de bolas en fríoRodamientos de bolas xiros®
Máx. Velocidad [m/s]51
Máx. Desviación de la posición del carro, en función de la carga [mm]±0,2 ± 0,5

Aplicación práctica

Aplicación ZLW

Dibujo técnico

Dibujo zlw
Dibujo zlw
Dibujo zlw
Dibujo zlw

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos