Eje de correa dentada drylin® ZLW sin lubricación para la zona antideflagrante

  • Puesta a tierra para reducción de tensión (cable de puesta a tierra de un ejemplo de aplicación, no forma parte de la configuración)
  • Longitudes de carrera personalizadas de hasta 2.000 mm
  • Longitudes de carro 100 / 150 / 200 mm
  • Numerosos kits de motor para adaptar motores paso a paso y de corriente continua
Módulo lineal con correa dentada con protección contra explosiones

Servicios

Descargar datos del catálogo

Catálogo

Solicite un presupuesto

Enviar una consulta

Configurador online gratuito

Configurador online
Eje lineal para la zona antideflagrante
Eje lineal para la zona antideflagrante

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos