Guía lineal monotubo drylin® SET easytube libre de lubricación

  • Peso reducido gracias al aluminio y al plástico
  • Accionamiento: rosca trapezoidal o empinada
  • También disponible sin husillo como sistema de medición con escala
  • Montaje mediante travesaños verticales o de brida
  • Resistente a temperaturas de hasta +50 °C
Guía lineal monotubo SET easytube
  • antirrotación sin
  • corrosión con husillo de acero inoxidable
  • Accionamiento: Con husillo de rosca trapezoidal o de hélice alta
Guía lineal monotubo con brida en ambos extremos
  • doble brida
  • Ideal para conexión axial
  • brida de plástico robusto
Guía lineal monotubo con brida
  • Precargado por un lado
  • Brida de aluminio macizo
  • Para ajuste horizontal y vertical
Guía lineal monotubo con regla integrada
  • Acristalamiento resistente al enjuague
  • Sujeción sin escalonamientos
  • Disponible con y sin husillo
Guía lineal monotubo muy ligera
  • Guía lineal especialmente ligera
  • También disponible en versión con brida
  • Montaje simplificado

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

Accesorios para módulos lineales drylin
  • Accesorios para el posicionamiento manual y el ajuste del formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y de CC para funcionamiento eléctrico

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Guías lineales monotubo easytube en plantas de producción de pañales

Eje monotubo easytube en máquinas de producción de pañales

Guía lineal monotubo para tareas de posicionamiento en máquinas embolsadoras

Unidad lineal monotubo SET easytube en una máquina formadora, llenadora y selladora de bolsas

Aplicaciones con guías lineales drylin

Otros ejemplos de aplicación con unidades lineales drylin

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos