La instalación de neumáticos procesa un semiterminado de plástico junto a una rueda.

Los rodamientos de una estación de enjabonado de neumáticos resisten disolventes y álcalis durante años

Los casquillos de fricción a medida ahorran tiempo de inactividad y costes de mantenimiento

  • Qué se necesitaba: Un cojinete de brida sin lubricación para una línea de montaje de neumáticos.
  • Proceso de fabricación: Torneado a partir de barra
  • Requisitos: Duradero, resistente al agua y a los disolventes
  • Industria: Producción de neumáticos, lavado de coches
  • Solución: bola esférica iglidur ® W300, carcasa de igumid® G
  • Éxito para el cliente: 2.440 euros de ahorro en costes de reparación, 8.400 euros de ahorro gracias a la prevención de paradas de máquina, ahorro en costes de mantenimiento

El problema: paradas de la máquina por falta de lubricante

Cojinetes de barra iglidur® ahorran lubricación y reducen costes

Eje de transmisión con rodamiento y engranaje en una máquina sucia.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos