material de la carcasa igubal

igubal Descripción general del material de la carcasa

igumid G

igumid G

  • Material de carcasa estándar
  • Especialmente resistente a los golpes
  • Adecuado para temperaturas prolongadas entre -40 °C y 120 °C
iguton G

iguton G

  • Especialmente resistente a altas temperaturas
  • Muy buena resistencia química
  • Adecuado a largo plazo para temperaturas entre -40 y 200 °C
igumid® FC

igumid FC

  • Fabricado con materiales que cumplen las normas FDA y EU 10/2011
  • Detectable
  • Aptos para uso prolongado a temperaturas entre -30 °C y 100 °C

Más información

Cajas de muestras

Cajas de muestras

Nuevos productos

Novedades

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos