Cambiar idioma :

Segmentos de guía estandarizados para diferentes anchuras de cadena de 50 mm a 250 mm. Ahora disponible en 12 tamaños de artesa diferentes, desde un diámetro exterior de 600 mm hasta 2.500 mm, como solución rentable para aún más aplicaciones de torneado.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h