Rodamientos de alto rendimiento para fluctuaciones extremas de temperatura en fábricas de cerveza

Perfil

  • Lo que se necesitaba Cojinete liso de iglidur A500
  • Requisitos: El material del cojinete debía resistir sin problemas temperaturas cambiantes entre 0 y 120°C, así como la limpieza con productos químicos agresivos y contar con la aprobación de la FDA.
  • Industria: Industria de bebidas
  • Éxito para el cliente: Los Cojinetes de iglidur A500 pueden funcionar en un rango de temperaturas de -100°C a +250°C. El material es resistente a todos los compuestos químicos relevantes. En general, al utilizar los Cojinetes iglidur, se logró un aumento de la vida útil de aproximadamente 280% en comparación con el Cojinete de bronce de cañón anterior.
Fábrica de cerveza

Problema

Solución

Fábrica de cerveza
Fábrica de cerveza

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos