Cadenas de energía conformes con la FDA en un sistema de recogida de setas sensible a la higiene

Gestión fiable e higiénica del cableado con esterilización periódica mediante vapor a 80°C

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables TH3 y cable chainflex®(CF211.038 y CF210.UL.15.15.02), suministrados como paquete completo preensamblado readychain®, cojinete lineal drylin® W
  • Requisitos: Guías decable para un entorno con humedad elevada y bajo esterilización regular con vapor a 80 °C. Conformidad con la FDA. Instalación rápida y sencilla. Intervalos de mantenimiento prolongados.
  • Sector: Industria alimentaria
  • Éxito para el cliente: Con el TH3, el sistema de recolección puede funcionar automáticamente sin que se produzcan incidentes en las tuberías. Las cadenas cumplen la normativa de la FDA, son resistentes a productos químicos y de limpieza agresivos y no se corroen. Además, la TH3 funciona de forma fiable incluso en condiciones de alta humedad.

Problema

Solución

libro blanco cadena energética para zonas sensibles a la higiene

Selección de la cadena energética en el diseño higiénico

  • ¿Qué es el diseño higiénico y qué exigen las normas?
  • ¿Cuáles son los requisitos para el tendido de cables en la maquinaria de procesamiento de alimentos?
Cadena energética TH3 en el sistema de recolección de setas
Cadena energética TH3 en el sistema de recolección de setas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos