Tecnología lineal FDA

Guía lineal conforme a FDA

Autorización de conformidad con el Reglamento UE 10/2011

Ventajas de la guía lineal conforme a FDA

Conforme con FDA

Conforme con FDA

Icono sin lubricación

No necesitan lubricación

Icono de higiene

Higiénicas

Resistente a la corrosión

Resistente a la corrosión

Libre de mantenimiento

Libre de mantenimiento

fastfood

compatible con alimentos


Productos con conformidad FDA

fda_section_1

Raíles drylin W

  • Raíles individuales o dobles
  • Diseño higiénico de todos los componentes
fda_section_2

Carros drylin W

  • También disponible para espacios reducidos
  • Carro lineal Econ
fda_section_3_

drylin W carcasa lineal

  • De acuerdo con el diseño higiénico
  • Esquinas y bordes redondeados
section_fda_liners

Elementos deslizantes drylin R

  • Polímeros de igus que cumplen con la normativa de la FDA y la UE
  • Para carcasas abiertas y cerradas
section_fda_plain_bearings

cojinete lineal R drylin

  • Adaptadores lineales con las mismas dimensiones que las guías de recirculación de bolas
  • Fabricado completamente de plástico o acero inoxidable
fda_section_5

drylin R ejes cilíndricos

  • Para aplicaciones soportadas y autosoportado
  • En la longitud deseada o totalmente personalizado
_fda_section_6_

Módulo lineal con husillo SHT

  • Módulos lineales robustos en cuatro tamaños de instalación
  • Se puede configurar de forma individual
fda_section_7

SLW con husillo

  • Estructura modular del sistema lineal drylin W
  • Configuraciones variables, también como mesa lineal XY
section_fda_toothed_belt

Módulo lineal con correa dentada ZLW

  • Disponible en varios anchos
  • Desde el modelo comapcto hasta el modelo higiénico
_section_fda_lead_screw

Rosca helicoidal/rosca trapezoidal

  • Rosca de paso largo / Rosca trapezoidal / Roscas métricas
  • Mecanizado a medida de husillos online
section_fda_lead_screw_nuts_1

Tuercas cilíndricas

  • Fabricado con polímeros igus que cumplen con las normas de la FDA y la UE
  • Cálculo de vida útil online
section_fda_lead_screw_nuts_2

Tuercas con valona

  • Montaje seguro
  • La mayor tienda online de husillos

Artur Barbeta
El carro de nuestra nueva guía lineal drylin de modelo higiénico está fabricado íntegramente en plástico y tiene un diseño abierto sin espacios muertos. El sistema puede lavarse completamente -incluso con procesos CIP- y, por tanto, es higiénico.

Artur Barbeta

Product Manager de la Unidad de Negocio de tecnología lineal

Entrevista con Lebensmittel Technik

Descargar la entrevista con Stefan Niermann en PDF

Muestra gratuita drylin FDA

section_sample_FDA

Descarga de whitepaper

section_whitepaper

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos