El módulo lineal de acero inoxidable de la serie drylin® SLW

Ideal para su uso en condiciones extremas

  • Industria alimentaria
  • Industria del embalaje
  • Industria química
Dibujo técnico de SLW-ES
Dibujo técnico de SLW-ES

Servicios

Catálogo

Descargar datos del catálogo

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

SLW-ES-1040

  • carrera máx.: 750 mm
  • Ø eje 10 mm
  • longitud del carro: 100 mm
  • estat. máx. Capacidad de carga
    • axial: 700 N
    • radial: 2800 N

SLW-ES-2080

  • carrera máx.: 1000 mm
  • Ø eje: 20 mm
  • longitud de carro: 150 mm
  • máx. estat. Capacidad de carga
    • axial: 1600 N
    • radial: 6400 N

Opciones técnicas de la serie SLW-ES

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Motores paso a paso para módulos lineales y mesas lineales XY igus

Materiales de los cojinetes

Materiales de elementos deslizantes para módulos lineales igus

Manilla de bloqueo

  • Base de la manilla de bloqueo utilizada para bloquear el perno roscado. Debe estar equipada con el indicador de posición
  • Protege el husillo de rotaciones accidentales
  • Material: carcasa de plástico y abrazadera de aluminio
  • Color: negro
Palanca de apriete drylin para módulos lineales con husillo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos