25 años de leal servicio a la Royal Opera House de Londres

A la hora de reequipar las cerchas de iluminación, el famoso teatro vuelve a confiar en los sistemas en zig-zag

Premio Vector-Award en color bronce, recortado.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Un nuevo sistema de suministro de energía que incluyera cables para la nueva iluminación escénica LED
  • Requisitos: Diseño compacto, estabilidad y durabilidad, el menor peso posible (<150 kg), funcionamiento fluido y requisitos mínimos de mantenimiento
  • Industria: Tecnología escénica, maquinaria escénica
  • Éxito para el cliente: El nuevo sistema zig-zag proporciona al Royal Ballet and Opera un sistema de suministro de energía que no solo es fiable y conocido, sino que además se ha adaptado perfectamente a las elevadas cargas propias de la operación escénica diaria. igus suministró un sistema completamente preensamblado, compuesto por cesta, cadenas portacables y cables, que pudo instalarse de forma inmediata y ofrecer la máxima fiabilidad operativa. Esto garantiza que la tecnología de iluminación mantenga un rendimiento robusto y un funcionamiento fiable y sin incidencias a largo plazo. Al mismo tiempo, el reciclaje de las cadenas portacables en desuso a través del programa Chainge de igus, contribuye de forma medible a la mejora del balance de sostenibilidad de la empresa, mediante la reutilización de materiales y la reducción del consumo de recursos primarios.

Antecedentes

Maquinaria escénica con sistemas de e-chain en zigzag sobre el escenario del Royal Ballet & Opera de Londres.

Problema

Solución

Sistemas de cadena portacables zig-zag en la maquinaria superior del escenario para barras de iluminación en el Royal Ballet and Opera de Londres.
Cadenas portacables en zigzag en la maquinaria superior del escenario, con barras de iluminación y cableado.
Sistemas de cadena portacables zigzag en la maquinaria superior para la iluminación escénica del Royal Ballet and Opera London.
Sistema de cadena energética en zigzag en una estructura escénica negra para tecnología escénica.
Sistemas e-chain en zigzag para tecnología escénica sobre palés en una gran nave.
Antiguas e-chains de igus en sacos de reciclaje Chainge en un almacén.
Sistemas de cadenas portacables en zigzag para stage technology en una instalación escénica.
Sistemas de cadenas portacables en zigzag para stage technology en una instalación escénica.

Funcionamiento satisfactorio también en instalaciones escénicas bajo escenario


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos