readychain®® Aumente capacidades y tesorería rápidamente

Reduzca los costes de almacenamiento a cero ...

readychain® reduce a cero sus costes de almacenamiento
Entrega optimizada para el montaje con la estantería readychain®

Reduzca los plazos de entrega de días a horas ...

Conector modular para cadena energética

Sus ventajas con la cadena readychain®

Sus ventajas BASICSTANDARDSTANDARD PLUSPREMIUM
UN proveedor - combinar proveedores
Reducción del tiempo de montaje
Reducir los fallos
No necesita terminación eléctrica
100% comprobado digitalmente
No hay líneas excedentarias
Reducir interfaces
Optimizar las conexiones/interfaces
Sistema multieje listo para instalar
Optimice su transporte / montaje
Un solo montaje
Una referencia / Grupo de productos
Sistema «Plug & Play»

Flexibilidad ante las fluctuaciones de los pedidos

Reducir el número de proveedores y pedidos en un 75%.

readychain® reduce el número de proveedores y pedidos
igus® Cámara fría - cadena portacables® y chainflex®® - posibilidad de series de prueba de -40°C a +60°C

Eche un vistazo a nuestra producción: readychain® Fábrica igus® Colonia

Reduzca el número de proveedores, también para su producción internacional

igus en todo el mundo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos