Temas de servicio relacionados con las cadenas energéticas ensambladas

readychain® p-rack

  • Ergonómico y adaptado con precisión a los requisitos del cliente, montaje/desmontaje sin herramientas.
  • Peso reducido para un envío más favorable, transporte de retorno adicional que ahorra espacio​
  • Tiempo de montaje reducido en un 66 ​
  • También se puede imprimir y regranular a partir de almidón de maíz
  • Opcionalmente con seguimiento por GPS

Posicionador rápido readychain®: instalación sencilla

  • Instalación fácil y segura de sistemas readychain® personalizados
  • No se necesitan herramientas adicionales
  • Tiempo de instalación reducido en un 30% gracias a la entrega en la posición de instalación óptima
  • Impreso a partir de materiales sostenibles y regranulable

Cadena portacables®...

Cadena portacables lista para conectar
  • Montaje sencillo en su aplicación
  • Alivio de tensión y junta integrados
  • Ahorre un 80 % de tiempo de montaje
  • Conjuntos optimizados listos para instalar
  • Maletín de mantenimiento: simplemente desenchufar, volver a enchufar y listo
readychain® Optimización del proceso

Optimización de procesos

Sistemas de cadena portacables listos para instalar

Su proveedor...

Entrega optimizada para el montaje con la estantería readychain®

Reduzca los plazos de entrega de días a horas ...

Module Connect: ganador del premio German Design Award 2021

Conexión fácil y rápida de la cadena portacables gracias al adaptador

  • Ahorra hasta un 80 % de tiempo de montaje
    Se conecta a la máquina en unos sencillos pasos
  • Interfaz claramente estructurada
    Conexión sencilla de la cadena energética incluso sin conocimientos electrónicos previos
  • Sostenible
    Los sistemas portacables existentes de igus® se pueden complementar fácilmente - el adaptador se adapta a las diferentes series de cadenas portacables®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos