<br>readychain® estantería<br><h2>para una instalación rápida y sencilla</h2>

El bastidor de transporte de montaje para suministros de energía listos para instalar

Buenas razones para utilizar la estantería readychain®

  • Soportes y tirantes modulares para un ajuste perfecto
  • Telescópico: Posibilidad de ajustar la longitud en cualquier momento
  • Mecanismos de indexación para la posterior fijación de componentes
  • Mover y transportar es un juego de niños gracias a las unidades de desplazamiento especiales
  • Uso sostenible de los recursos: Reutilización de componentes individuales
  • Reducción de los costes de proceso de hasta un 50% en todo el proceso

readychain® luz de cremallera

  • Ahora aún más económico para aplicaciones mucho más pequeñas
  • Posibilidad de adaptación de la gran estantería readychain
  • Adaptación más precisa a las aplicaciones del cliente
  • La mitad de tamaño en la versión ligera: 5 cm x 5 cm
readychain luz de cremallera

readychain® rack - Listo para usar rápidamente

Bastidor readychain

Todo de un mismo proveedor

Flexible

Componentes flexibles

Ventaja ecológica

Sostenible gracias a su reutilización ilimitada

Sistema «Plug & Play»

Plug and play de ajuste preciso

Transporte

Transporte sencillo

Ejemplo de aplicación

motion - revista de sistemas de cadenas portacables

Revista RC

Galería: ejemplos de estanterías readychain®

sistemas readychain
Cadenas portacables confeccionadas readychain
Cables confeccionados readycable
Cables de accionamiento
Conectores
Conectores industriales
Cables
Cables vendidos por metros

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos