Cambiar idioma :
Carros portacables simplificados
Usted nos proporciona su espacio de instalación y sus requisitos y nosotros diseñamos nuestros complejos módulos portacables con piezas complementarias o tecnología de cojinetes en su máquina.
igus® está a bordo desde la fase de planificación y trabaja mano a mano con su desarrollo. El servicio incluye la planificación y el diseño de la cadena portacables y el cable, el arnés personalizado, las piezas complementarias de metal y chapa, incluido el montaje in situ directamente en la máquina, con una garantía del sistema si es necesario.
Llámenos o escríbanos con sus requisitos:
Otros productos & Información

Sistemas portacables listos para instalar
Sistemas portacables listos para instalar de un solo proveedor: ahorre hasta un 80% en costes de proceso con nuestras ofertas de igus® readychain®.

Cables de accionamiento listos para conectar
Con unos 4.600 cables preconfeccionados para motores, servomotores, señalización y codificadores, igus® es el número 1 mundial en cables preconfeccionados para su uso en cadenas portacables.

Conectores industriales
Conectores de potencia, conectores de señal y varios miles de componentes de conectores: así es como igus® crea una alta disponibilidad de material con plazos de entrega cortos.

Cables vendidos por metros
Cables vendidos por metros para aplicaciones móviles en la cadena energética: chainflex® cumple todos los requisitos de seguridad de compatibilidad electromagnética, así como normas y directrices como UL, CSA, EAC y muchas más.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h