Sistema modular de suministro de energía para el revolucionario torno multihusillo de DMG Mori
Un suministro de energía de rotación rápida permite un ángulo de rotación de 540° en un espacio de instalación reducido.
Tras menos de dos años de desarrollo, DMG MORI anuncia una nueva era en los tornos automáticos multihusillo. La actual serie MULTISPRINT representa una revolución tecnológica en el torneado automático. Tanto el eficiente torno en sí como los procesos de producción rápidos, precisos y versátiles hacen de la MULTISPRINT una máquina con posibilidades casi ilimitadas. Alto rendimiento y máxima calidad, desarrollada y fabricada en Italia, apoyada y acompañada desde Alemania: Ofrecemos un suministro de energía especial que combina de forma innovadora los movimientos rotativos y lineales.
Productos utilizados

En la nueva nave de producción de DMG MORI en Brembate di Sopra se pueden fabricar simultáneamente hasta doce máquinas MULTISPRINT.

Una mirada al interior de la MULTISPRINT muestra el complejo sistema de suministro de energía de igus completamente montado en el tambor del husillo de la máquina.

Para instalar los cables preinstalados en las cadenas de suministro de energía y las guías metálicas, los técnicos de Colonia necesitan aproximadamente 2,5 días.
Revista sobre los sistemas de cadenas portacables igus®

Tech up ... Reduzca costes.
En esta revista de igus® encontrará numerosas posibilidades y ejemplos de aplicación de cómo puede reducir la tecnología y/o los costes con sistemas de cadenas portacables listos para instalar.
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoConsultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h