Cambiar idioma :
En el tren de laminación en caliente de Duisburg de Thyssen Krupp, una grúa de transporte de desbastes de BANG Kransysteme GmbH & Co. KG se encarga de manipular los desbastes en la interfaz entre la acería y el tren de laminación, con calor y polvo. El suministro de energía y señales al carro y a la cabina está garantizado por cadenas portacables igus de alta resistencia suministradas premontadas como sistemas básicos de cadena portacables.
Tech up ... Reduzca costes.
En esta revista de igus® encontrará numerosas posibilidades y ejemplos de aplicación de cómo puede reducir la tecnología y/o los costes con sistemas de cadenas portacables listos para instalar.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h