Cambiar idioma :

Con los requisitos cada vez mayores en la tecnología de transporte, especialmente en la manipulación de materiales, también aumentan las exigencias a los materiales utilizados para las mercancías transportadas. Con el aumento de la velocidad, uno de los elementos más importantes de la tecnología de accionamiento debe funcionar de forma fiable: el rodamiento. Los rodillos transportadores están disponibles en una amplia variedad de diseños: Rodillos transportadores accionados de acero, acero inoxidable, aluminio o plástico. Se utilizan para crear un contacto de rodadura entre el bastidor del transportador y la cinta transportadora.
Básicamente, los rodillos transportadores constan de un eje de soporte, que está encerrado por un manguito de soporte, y rodamientos rígidos a bolas con bridas como tapas finales. Nuestros rodillos transportadores para vías de rodillos pueden utilizarse de forma flexible y pueden equiparse con diferentes rodamientos rígidos a bolas en función de las necesidades. Además de en la tecnología de transporte, los rodillos transportadores xiros con rodamientos de bolas se utilizan en la tecnología de etiquetado, el envasado y la industria alimentaria, donde también pueden asumir la función de rodillo de retorno.
Con la herramienta en línea para configurar rodillos transportadores xiros, recibirá el producto adecuado en sólo unos pasos tras introducir sus requisitos. Simplemente introduzca el diámetro exterior e interior, determine la carga y el caso de carga, así como la temperatura de la aplicación.

En lugar de soluciones metálicas de acero, demasiado pesadas y que debían lubricarse, esta etiquetadora utiliza rodamientos de bolas de plástico en hasta 36 rodillos transportadores. En este sistema, garantizan el transporte de la película en forma de desviación de la misma. Esto ha aumentado la vida útil y reducido los costes de mantenimiento. Hasta la fecha, los rodamientos de bolas de plástico han garantizado el buen funcionamiento de los rodillos transportadores y el funcionamiento ininterrumpido del sistema.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h