Cambiar idioma :
¿Para qué sirve el nuevo producto?
El anterior sistema modular de igus®® para aplicaciones rotativas ha sido revisado y optimizado en base a nuestros muchos años de experiencia con soluciones de proyectos individuales. El nuevo suministro de energía giratorio SRM se suministra como un sistema completo con cadena portacables®, elementos de conexión, separación interior, descarga de tracción y canal guía de acero galvanizado.
Ámbito de aplicación
El sistema completo está diseñado para todas las aplicaciones rotativas de casi todas las industrias con un diámetro exterior de hasta 2,8 metros y un ángulo de rotación de hasta 380°.
¿Cuáles son las ventajas?
Con el SRM, nuestros clientes reciben un sistema completo personalizado con garantía de sistema. Todos los componentes necesarios pueden pedirse con un único número de identificación.
Tamaños del sistema SRM
Diámetro exterior 600 y 800 con cadena portacables® E4.21
Diámetro exterior 900 y 1200 con cadena portacables® E4.32
Diámetro exterior 1500 y 1800 con cadena portacables® E4.42
Diámetro exterior 2400 y 2800 con cadena portacables® E4.56
Requisitos individuales
También son posibles ángulos de giro o diámetros mayores con una planificación de proyecto personalizada. Los tamaños intermedios pueden calcularse fácil e inmediatamente.

Pruébelo en casa o en la oficina y obtenga una primera impresión.
Puede probar el módulo de rotación de acero con nuestro nuevo servicio gratuito de realidad aumentada. Acceda al servicio con su PC y escanee el código QR con su dispositivo inteligente para el modelo AR o haga clic en el enlace directamente con su dispositivo inteligente.

Sistema completo con canal guía de plástico, ángulo de rotación 360
El suministro de energía giratorio PRM es una canaleta de plástico para pequeñas máquinas de medición y manipulación, por ejemplo. La guía también es adecuada para aplicaciones de cámaras. No requiere contacto deslizante y está protegida contra la corrosión.

Diez valiosos consejos para guiar correctamente los módulos de circuitos si desea diseñarlos usted mismo. Evite errores que pueden mermar la vida útil de su sistema o incluso provocar averías.
Del contenido:
- Planificar correctamente los carriles guía
- Consejos para el guiado de cables
- Limitación del ángulo de giro máximo
- Generar datos CAD para canales y módulos completos
Descargue ahora 10 consejos de forma gratuita. También estamos a su disposición para ayudarle y asesorarle personalmente en cualquier momento.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h