Protectores y fundas protectoras para triflex R

Buena protección para aplicaciones extremas

  • Instalación rápida y sencilla
  • Sin tornillos adicionales
  • Se puede abrir con un destornillador
  • Para triflex® R tipos TRC, TRE y TRL

Información sobre el protector con cierre rápido

ReferenciaÍndice de anchuraDiámetro exteriorAnchura
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Información sobre el protector atornillado

ReferenciaÍndice de anchuraDiámetro exteriorAnchura
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082
  1. Disponible bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para conocer los plazos de entrega.
ø índice: Referencia XX = longitud de la fundaLongitudes estándar [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
  1. Disponible bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para conocer los plazos de entrega.
ø índice: Referencia XX = longitud de la fundaLongitudes estándar [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
  1. Disponible bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para conocer los plazos de entrega.
ø índice: Referencia XX = longitud de la fundaLongitudes estándar [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos