Cambiar idioma :

Evite que se formen bucles en el cabezal del robot con el sistema de retracción RSEL o RSSL. Los dos sistemas se han diseñado específicamente para la producción de automóviles para robots con cargas de trabajo medias y altas. Las dimensiones compactas del sistema y el estrecho guiado de la cadena portacables® en el robot también reducen al mínimo el área de trabajo del robot.


Las TR.RSEL y TR.RSSL no difieren en cuanto a dimensiones o aspecto. La gran diferencia radica en el interior de los sistemas. Descubra cuál es y por qué.
Utilice el configurador para ver si el sistema se adapta a su robot


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h